Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Seamless EO Steel Tubes / Material E235N / Tolerances DIN EN 10305-4 (R08X2CF)

Cod piesă:

R08X2CF
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
R08X2CF

Calculation pressure DIN 2413 I bar

Calculation pressure DIN 2413 III bar

Customs tariff weight

(kg)

Wall thickness

(mm)

Internal diameter

(mm)

External diameter

(mm)

Surface

Burst pressure bar

Cantitate minimă per comandă
666
526
0.296
2
4
8
CF
2500
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
28.92 €
( 34.41 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Engineering material: E235N (St. 37.4)
・Tolerances: DIN EN 10305-4

[Features]
・Surface finish: Phosphated and oiled, Tubes with I D. 1.5-5 mm: outside and inside oiled
・Tubes from 6 mm I.D.: outside and inside phosphated and oiled

Atenție

  • If you want to order an "X" meter long steel tube, please enter "X" as the quantity. For example: For a 10 meter long steel tube, please enter 10 in the quantity field.