Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

PARKER Seamless EO Tube Bends 90° (RB22X271)

Cod piesă:

RB22X271
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RB22X271

Customs tariff weight

(kg)

Leg length b

(mm)

Bending radius

(mm)

Wall thickness

(mm)

Length L1

(mm)

Internal diameter

(mm)

External diameter

(mm)

Surface

Customs tariff item number

Engineering material

Length L2

(mm)

Cantitate minimă per comandă
0.296
40
38
2
238
18
22
71
73072290
1.4571
78
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
125.29 €
( 149.10 € )
5 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat