Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Comandă suspendată |
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
11.60 € ( 13.80 € ) | 4 zile lucrătoare |
11.72 € ( 13.95 € ) | 4 zile lucrătoare |
13.40 € ( 15.95 € ) | 4 zile lucrătoare |
13.46 € ( 16.02 € ) | 4 zile lucrătoare |
14.10 € ( 16.78 € ) | 4 zile lucrătoare |
14.16 € ( 16.85 € ) | 4 zile lucrătoare |
14.45 € ( 17.20 € ) | 4 zile lucrătoare |
14.73 € ( 17.53 € ) | 4 zile lucrătoare |
[Specifications]
・Function: tighten|operate|fasten|clamp|contact|readjust
・Colour: silver
・d₁(mm): 14, 18
[Features]
・With thrust pin-picture 2, silver
・Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or aspecific lever position is required.