Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Adjustable Flat Clamping Levers, stainless steel / with female thread mm / / mm / silver (24441.0315)

    Cod piesă:

    24441.0315
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    24441.0315
    Conexe

    t min.

    (mm)

    l

    (mm)

    l₁

    (mm)

    d₂

    l₂

    (mm)

    d₁

    (mm)

    h₁

    (mm)

    d₄

    (mm)

    h₂

    (mm)

    Nominal dimension

    h₃

    (mm)

    h₄

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    14
    120
    120
    M12
    120
    32
    29.5
    16
    2
    d1=32 mm / d2=M12 / silver
    2.5
    41.5
    187
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    23.19 €
    ( 27.60 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Function: tighten|operate|fasten|clamp|contact|readjust
    ・Colour: silver
    ・d₁(mm): 32, 40

    Adjustable flat tension levers are used when the swivel range is limited or a specific lever position.
    Adjustable flat tension levers are characterised by their low construction height and are particularly suitable for use in restricted spaces or when the lever should not overhang.
    With female thread-picture 1, silver

    Codul de piesă a fost confirmat