Înregistrați-vă
Confirmat
  • B(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • Weight/Unit(kg)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 17 zile lucrătoare

Linear Roller Bearings RUSV..-KS, with Spacer Elements, with Integrating Adjusting Gib (RUSV42086-KS)

Cod piesă:

RUSV42086-KS
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RUSV42086-KS
Conexe

B

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

Weight/Unit

(kg)

Cantitate minimă per comandă
40
42
86
0.81
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
683.10 €
( 812.89 € )
17 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・B(mm): 27, 40, 52
・H(mm): 30, 42, 60
・L(mm): 82-206

Linear recirculating roller bearing unit, Linear roller bearings, with spacer elements, with integrated adjusting gib, RUSV..-KS.

Codul de piesă a fost confirmat