Înregistrați-vă
Confirmat
  • d(mm)
  • Raceway diameter idler pulley D1(mm)
  • Outside diameter idler pulley D2(mm)
  • Width B(mm)
  • Width idler pulley raceway BL(mm)
  • Width idler pulley C1(mm)
  • Basic dynamic load rating, radial Cr(°)
  • Basic static load rating, radial C0r(N)
  • Fatigue load limit, radial Cur(N)
  • Weight/Unit(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Round belt track rollers / semicircular groove double / ball bearing / sheet steel / RSRD..-L0 / INA (RSRD25-150-L0)

Cod piesă:

RSRD25-150-L0
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
RSRD25-150-L0
Conexe

d

(mm)

Raceway diameter idler pulley D1

(mm)

Outside diameter idler pulley D2

(mm)

Width B

(mm)

Width idler pulley raceway BL

(mm)

Width idler pulley C1

(mm)

Basic dynamic load rating, radial Cr

(°)

Basic static load rating, radial C0r

(N)

Fatigue load limit, radial Cur

(N)

Weight/Unit

(kg)

Cantitate minimă per comandă
25
133
154
21
17
24
14000
7800
410
0.83
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
31.90 €
( 37.96 € )
4 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat