Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 17 zile lucrătoare

    Support Roller (NUTR 30 X)

    Cod piesă:

    NUTR 30 X
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NUTR 30 X

    Roller Outer Diameter D

    (φ)

    Roller Width B

    (mm)

    Roller Follower Internal Diameter d

    (mm)

    Weight

    (g)

    temperature range in °C, from

    temperature range in °C, up to

    cage material

    sealing

    seal material

    GTIN/EAN

    shell surface, external ring

    series

    Customs tariff number

    Cantitate minimă per comandă
    620
    290
    30
    465.0
    -30
    140
    -
    labyrinth seal
    -
    7316577105523
    cylindrical
    NUTR
    84825000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    105.23 €
    ( 125.22 € )
    17 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Roller Outer Diameter D(φ): 160-1100
    ・Roller Follower Internal Diameter d(mm): 5-50
    ・Roller Width B(mm): 7.8-320

    [Features]
    ・High radial load carrying capacity
    ・Long service life
    ・Ready to mount
    ・Sealed for increased reliability, with relubrication feature

    Codul de piesă a fost confirmat