Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 17 zile lucrătoare

Accessories Set

Cod piesă:

TLAC 50/B
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TLAC 50/B
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
47.43 €
( 56.44 € )
17 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Label dimensions: 45 × 21 mm (1.8 × 0.8 in.)
・Material: LLDP+ 25% EVA
・Temperature range: from-20 to +80°℃(-5 to +175 F)
・Suitable for grease fitting sizes: G1/4. G1/a, M6, M8, M10 and grease fitting head

In conjunction with the SKF Lubrication Planner software, grease fitting caps and tags offer a complete solution to protect lubrication fittings from external contamination and simultaneously allow for proper identification.