Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearing Accessories
Bearing Covers, Seals
Shaft Seal, FKM, CRWA1
Confirmat
Ștergeți tot
Type
Est. zile de expediere
Toate
În 17 zile lucrătoare
SKF
Shaft Seal, FKM, CRWA1
Cod piesă:
BS 101.6X126.97X9.53 MM
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
BS 101.6X126.97X9.53 MM
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
58.38 €
(
69.47 €
)
17 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
[Specifications]
・Internal diameter(mm): 101.6
・Outer diameter(mm): 126.97
・Material: FKM
Codul de piesă a fost confirmat