Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 17 zile lucrătoare

Joint Bearing (GE 17 C)

Cod piesă:

GE 17 C
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
GE 17 C

Type

Tpyes of Rod End Bearing

Spherical Bearing Type

Main Body Material

I.D. D

(mm)

Connection screw shape

Connection screw direction

The material of a ball

Operating Temperature Range

(°C)

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Lubricating Method

Outer diameter

(mm)

Width

(mm)

Weight

(g)

bearing clearance

sealing

dimensional series

type

width2 in mm

GTIN/EAN

series

tribological pairing

Cantitate minimă per comandă
Spherical Bearing
-
Standard
Steel
17
-
-
Steel
-50~150
10
Oil-Free
30
14
41.0
-
without
-
-
10
7316577079442
GE…C
steel/PTFE-sinter bronze
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
19.57 €
( 23.29 € )
17 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・I.D. D(mm): 4~220
・Outer diameter(mm): 12~320
・Width(mm): 5~135