Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 17 zile lucrătoare

    Grooved Nut (KM 40)

    Cod piesă:

    KM 40
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KM 40

    Thread Nominal M

    Weight

    (g)

    width in mm

    internal diameter in mm

    external diameter in mm

    number of grooves

    backup type

    GTIN/EAN

    thread size

    series

    Customs tariff number

    Cantitate minimă per comandă
    M200x3
    3346.0
    29
    200
    250
    4 ST
    locking plate
    7316577011350
    -
    KM
    73181660
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    222.53 €
    ( 264.81 € )
    17 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Material: Steel
    ・internal diameter in mm: 10-380
    ・external diameter in mm: 18-450
    ・width in mm: 4-55

    [Features]
    ・A simple stable and reliable fastening element
    ・Reusable with new locking device
    ・Simple to install and remove
    ・Keyway in shaft thread required for lock washer

    Codul de piesă a fost confirmat