Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare
      • În 12 zile lucrătoare

    V-belt, Quad-Power 4

    Cod piesă:

    S-au găsit. 258 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Length

    (mm)

    profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Cantitate minimă per comandă
    600
    XPZ / 3VX
    8
    5414465966927
    34.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    630
    XPZ / 3VX
    8
    5414465966989
    36.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    637
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967016
    36.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    662
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967023
    38.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    670
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967030
    38.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    687
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967399
    40.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    710
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967405
    41.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    722
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967412
    42.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    730
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967481
    42.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    737
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967498
    42.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    750
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967504
    43.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    762
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967566
    44.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    772
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967610
    44.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    787
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967627
    45.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    800
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967634
    46.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    812
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967665
    47.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    837
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967672
    48.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    850
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967726
    49.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    862
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967733
    50.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    875
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967740
    50.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    887
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967757
    51.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    900
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967788
    52.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    912
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967795
    53.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    925
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967818
    53.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    937
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967825
    54.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    950
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967832
    55.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    962
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967849
    56.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    975
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967863
    56.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    980
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967870
    57.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    987
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967894
    57.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1000
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967900
    58.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1012
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967924
    59.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1030
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967931
    60.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1037
    XPZ / 3VX
    8
    5414465967993
    60.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1060
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968006
    61.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1080
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968020
    62.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1087
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968037
    63.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1112
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968112
    64.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1120
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968174
    65.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1140
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968181
    66.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1150
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968266
    67.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1162
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968273
    67.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1180
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968457
    68.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1187
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968471
    69.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1202
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968488
    70.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1212
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968495
    70.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1237
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968518
    72.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1250
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968556
    72.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1262
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968570
    73.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1270
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968587
    74.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1280
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968600
    74.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1287
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968631
    75.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1312
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968648
    76.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1320
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968716
    76.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1337
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968723
    77.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1362
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968730
    79.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1400
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968822
    81.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1412
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968846
    82.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1420
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968853
    82.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    1437
    XPZ / 3VX
    8
    5414465968877
    83.0
    10
    40103100
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.27 €
    ( 11.03 € )
    12 zile lucrătoare
    9.77 €
    ( 11.63 € )
    12 zile lucrătoare
    9.77 €
    ( 11.63 € )
    12 zile lucrătoare
    9.77 €
    ( 11.63 € )
    12 zile lucrătoare
    9.77 €
    ( 11.63 € )
    12 zile lucrătoare
    10.17 €
    ( 12.10 € )
    12 zile lucrătoare
    10.17 €
    ( 12.10 € )
    12 zile lucrătoare
    10.17 €
    ( 12.10 € )
    12 zile lucrătoare
    10.73 €
    ( 12.77 € )
    12 zile lucrătoare
    10.73 €
    ( 12.77 € )
    12 zile lucrătoare
    10.73 €
    ( 12.77 € )
    12 zile lucrătoare
    10.73 €
    ( 12.77 € )
    12 zile lucrătoare
    10.73 €
    ( 12.77 € )
    12 zile lucrătoare
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    12 zile lucrătoare
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    12 zile lucrătoare
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    12 zile lucrătoare
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    12.70 €
    ( 15.11 € )
    12 zile lucrătoare
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    12 zile lucrătoare
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    12 zile lucrătoare
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    12 zile lucrătoare
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    12 zile lucrătoare
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    12 zile lucrătoare
    13.88 €
    ( 16.52 € )
    12 zile lucrătoare
    13.88 €
    ( 16.52 € )
    12 zile lucrătoare
    13.88 €
    ( 16.52 € )
    12 zile lucrătoare
    13.88 €
    ( 16.52 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    12 zile lucrătoare
    16.32 €
    ( 19.42 € )
    12 zile lucrătoare
    16.32 €
    ( 19.42 € )
    12 zile lucrătoare
    16.32 €
    ( 19.42 € )
    12 zile lucrătoare
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    12 zile lucrătoare
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    12 zile lucrătoare
    16.75 €
    ( 19.93 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Energy efficiencies up to 98%
    · Less downtime
    · Fewer replacements
    · Higher performance
    · Wider temperature range
    · Halogen-free belt
    · A clear branding for ease of identification
    · Perfect fit on standard ISO/DIN V-pulleys and 3VX/5VX for RMA pulley grooves
    · REACH and RoHS 2 compliant
    · Static conductive (ISO 1813) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
    · Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
    · Temperature range: -50°C to +130°C

    Atenție

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.