Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 17 zile lucrătoare

    V-belt / Mixture of Elastomer / Length 450-8763mm (SPB2410)

    Cod piesă:

    SPB2410
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SPB2410

    Temperature range (Min)

    (°C)

    Temperature range (Max)

    (°C)

    Length

    (mm)

    Profile

    Height

    (mm)

    GTIN/EAN

    Width

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    -55
    70
    2410
    SPB
    13
    -
    16.3
    40103900
    484
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    43.23 €
    ( 51.44 € )
    17 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Material: Mixture of elastomer
    ・Length(mm): 450-8763
    ・Height(mm): 6-20