Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 17 zile lucrătoare

    BLOC-O-LIFT-gas Spring (32047)

    Cod piesă:

    32047
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    32047

    GTIN/EAN

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    -
    83024900
    385
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    64.00 €
    ( 76.16 € )
    17 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Variable positioning with elastic or rigid locking in the tension or compression direction
    · Rigid locking version is available as orientation-specific or non-orientation specific
    · Depending on the application, available with patented, corrosion-free actuation tappet
    · Different release systems available
    · Two valve designs available: Standard release 2.5mm and seat valve 1mm for short release distances

    Codul de piesă a fost confirmat