Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 17 zile lucrătoare

    O-ring, 72NBR872 (445700)

    O-ring, 72NBR872 445700

    Cod piesă:

    445700
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 2.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    445700

    I.D. d

    (mm)

    Material thickness

    (mm)

    Weight

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    50
    5
    4.101
    2 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.13 €
    ( 12.05 € )
    17 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Hardness in Shore: 72
    ・Material: NBR

    Codul de piesă a fost confirmat