Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
7.48 € ( 8.90 € ) | 12 zile lucrătoare |
7.92 € ( 9.42 € ) | 12 zile lucrătoare |
8.63 € ( 10.27 € ) | 12 zile lucrătoare |
14.00 € ( 16.66 € ) | 12 zile lucrătoare |
12.05 € ( 14.34 € ) | 12 zile lucrătoare |
17.15 € ( 20.41 € ) | 12 zile lucrătoare |
12.87 € ( 15.32 € ) | 12 zile lucrătoare |
17.48 € ( 20.80 € ) | 12 zile lucrătoare |
20.88 € ( 24.85 € ) | 12 zile lucrătoare |
27.00 € ( 32.13 € ) | 12 zile lucrătoare |
8.73 € ( 10.39 € ) | 12 zile lucrătoare |
11.82 € ( 14.07 € ) | 12 zile lucrătoare |
14.30 € ( 17.02 € ) | 12 zile lucrătoare |
37.70 € ( 44.86 € ) | 12 zile lucrătoare |
49.02 € ( 58.33 € ) | 12 zile lucrătoare |
24.18 € ( 28.77 € ) | 12 zile lucrătoare |
49.38 € ( 58.76 € ) | 12 zile lucrătoare |
52.52 € ( 62.50 € ) | 12 zile lucrătoare |
19.08 € ( 22.71 € ) | 12 zile lucrătoare |
40.93 € ( 48.71 € ) | 12 zile lucrătoare |
20.28 € ( 24.13 € ) | 12 zile lucrătoare |
23.78 € ( 28.30 € ) | 12 zile lucrătoare |
43.83 € ( 52.16 € ) | 12 zile lucrătoare |
25.27 € ( 30.07 € ) | 12 zile lucrătoare |
47.75 € ( 56.82 € ) | 12 zile lucrătoare |
15.93 € ( 18.96 € ) | 12 zile lucrătoare |
19.60 € ( 23.32 € ) | 12 zile lucrătoare |
7.92 € ( 9.42 € ) | 12 zile lucrătoare |
14.95 € ( 17.79 € ) | 12 zile lucrătoare |
55.55 € ( 66.10 € ) | 12 zile lucrătoare |
26.43 € ( 31.45 € ) | 12 zile lucrătoare |
7.92 € ( 9.42 € ) | 12 zile lucrătoare |
[Specifications]
・Belt material: Polyurethane Belt
・Tension members: Kevlar, Steel
・Nominal width W (mm)(mm): 10-20
・Division(mm): 5, 10
Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.