Înregistrați-vă
Confirmat
  • Surface Treatment
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • Sales Unit
  • Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Round Washer, Special Size, Steel, Special Plating【1 până la 20000 bucăți】 (WSX-STC-M4X10-1)

Round Washer, Special Size, Steel, Special Plating WSX-STC-M4X10-1

Cod piesă:

WSX-STC-M4X10-1
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (7000 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
WSX-STC-M4X10-1

Surface Treatment

I.D. d

(mm)

Screw Nominal (M)

Thickness T

(mm)

Sales Unit

Material: Steel

Surface Treatment (Detailed)

Outer Diameter

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Chromate Plating
4.5
4
1
Box/Package
EN 1.0330 Equiv.
[Chromate Plating] Chromate Plating
10
-
1 pachete

7000 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
94.79 €
( 112.80 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Atenție

  • The product images are representative only.
  • "Inner diameter d" is a positive tolerance.
Codul de piesă a fost confirmat