Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • Coating
  • Hole Selection
  • A Dimension
  • B Dimension
  • W Dimension
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series (ANL311)

Cod piesă:

ANL311
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Desen de ansamblu și tabel de specificații

[NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Related Image

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ANL311

Material

Coating

Hole Selection

A Dimension

B Dimension

W Dimension

Cantitate minimă per comandă
4140 Alloy Steel
Black Oxide
M8(M8x1.25)
100
64
20
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
60.46 €
( 71.95 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

NAAMS NC blocks are blank blocks that come in a variety of shapes with different hole configurations.They are manufactured out of steel SAE 4140 with a black oxide coating or stainless steel depending on the preferred NAAMS code.

Codul de piesă a fost confirmat