Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Flow Regulators (M/837)

Cod piesă:

M/837
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
M/837

Maximum Operating Pressure

(Bar)

Body

Flow

(l/min)

Port Size

Cantitate minimă per comandă
-
Brass
-
G1/4
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
94.35 €
( 112.28 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Body Materials: Brass, Aluminium
・Medium: Compressed Air
・Operation: Heavy duty flow regulators (uni-directional)

[Features]
・Line mounted general purpose regulators
・Captive regulating needle will not blow out when unscrewed
・Calibrated adjusting knob, can be locked
・Suitable for wall mounting
・High operating pressure