Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Adjustable hand levers releasing button, zinc die casting, threaded stud st (303.2-30-M5-12-SW-G)

Cod piesă:

303.2-30-M5-12-SW-G
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
303.2-30-M5-12-SW-G

Connection thread d1

Thread length l2

d2

d3

h1

h2

h3

h4

Color releasing button

Handle length l1

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
M 5
12
10
13
26.5
4
31
3.5
G
30
25.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
9.90 €
( 11.78 € )
7 zile lucrătoare