Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Clamping Levers
Adjustable hand levers, Zinc die casting, Bushing, Stainless Steel
300.1-22-M4-RH
Confirmat
Ștergeți tot
Connection thread d1
M 4
Ștergeți
d3
8
Ștergeți
d4
10.5
Ștergeți
h1
18.5
Ștergeți
h2
2
Ștergeți
h3
23
Ștergeți
h4
3
Ștergeți
t
5
Ștergeți
Handle length l1
22
Ștergeți
Color
RH
Ștergeți
Weight(g)
13.0
Ștergeți
Est. zile de expediere
Toate
În 7 zile lucrătoare
GANTER
Adjustable hand levers, Zinc die casting, Bushing, Stainless Steel (300.1-22-M4-RH)
Catalog
Cod piesă:
300.1-22-M4-RH
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
300.1-22-M4-RH
Connection thread d1
Bore d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Handle length l1
Color
Weight
(g)
Cantitate minimă per comandă
M 4
-
8
10.5
18.5
2
23
3
5
22
RH
13.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
7.62 €
(
9.07 €
)
7 zile lucrătoare
1
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...
Codul de piesă a fost confirmat