Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Flat adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel (GN302.1) (302-22-M3-12-RS)

Cod piesă:

302-22-M3-12-RS
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
302-22-M3-12-RS

Connection thread d1

Thread length l2

d3

d4

h1

h2

h3

h4

Handle length l1

RoHS

Color

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
M 3
12
8
10.5
18.5
2
16.5
3
22
-
RS
13.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
6.20 €
( 7.38 € )
7 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat