Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Stainless Steel-Ball lock pins L-Handle, pin material no. AISI (113.12-6-70)

Cod piesă:

113.12-6-70
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
113.12-6-70

d2

d3

d4

l2

l3

x1

l1

d1

l4

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
7
17.5
13.5
7
26.5
6
70
6
33
26.0
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
38.42 €
( 45.72 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stainless steel ball lock pins GN 113.11 / GN 113.12 are used for quick fixing, connecting and locking of various parts and workpieces. A typical application is locating pins which have often to be removed and installed again.