Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Packaging (Box quantity)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare

    Treated Steel Double Ear O Clips (1113)

    Cod piesă:

    1113
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 100.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1113

    Band Width

    (mm)

    Diameter (Min. - Max.)

    (mm)

    Packaging (Box quantity)

    Cantitate minimă per comandă
    7
    11 - 13
    100
    100 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    17.62 €
    ( 20.97 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ear clamps:
    Ear clamps are used to attach flexible hoses made from PVC, rubber and other material.
    • Safe and permanent attachement
    • Quick and easy assembly
    • Wide range of applications
    • Economical

    Full band screw clamps
    PBS - PBI - PBX:
    •Technology specifically for clamping hoses
    • Made from high-quality steel

    Openwork band screw clamps
    PBJ:
    • Versatility of slotted band
    • Economical
    • Possibility of making custom clamps in large diameters (kit)

    PBR - Extremely tough clamps for thick pipes

    Rubber-lined clamps
    PBC - Clamps with rubber protection: soften vibrations and protect clamped hose and parts.
    Available in 12 and 15 mm bands.