Înregistrați-vă
Confirmat
  • Packaging (Cardboard box)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare

    Clamps - Standard (PBS9 1524)

    Cod piesă:

    PBS9 1524
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    PBS9 1524

    Tightening Screw

    (Nm)

    Band Width

    (mm)

    Diameter (Min. - Max.)

    (mm)

    Packaging (Cardboard box)

    Cantitate minimă per comandă
    3 - 4
    9
    15 - 24
    50
    50 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.98 €
    ( 1.17 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ear clamps:
    Ear clamps are used to attach flexible hoses made from PVC, rubber and other material.
    • Safe and permanent attachement
    • Quick and easy assembly
    • Wide range of applications
    • Economical

    Full band screw clamps
    PBS - PBI - PBX:
    •Technology specifically for clamping hoses
    • Made from high-quality steel

    Openwork band screw clamps
    PBJ:
    • Versatility of slotted band
    • Economical
    • Possibility of making custom clamps in large diameters (kit)

    PBR - Extremely tough clamps for thick pipes

    Rubber-lined clamps
    PBC - Clamps with rubber protection: soften vibrations and protect clamped hose and parts.
    Available in 12 and 15 mm bands.

    Codul de piesă a fost confirmat