Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Coil ⌀(mm)
  • Min. length(m)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare

    Mini Polyurethane Recoils with CONEX Push-in Fittings - RPD MG

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Max. Length

    (m)

    ID/OD

    (mm)

    BSPP Male Thread

    Coil ⌀

    (mm)

    Min. length

    (m)

    Cantitate minimă per comandă
    2
    2.5 x 4
    G 1/8
    24
    0.19
    1 bucăți
    4
    2.5 x 4
    G 1/8
    24
    0.39
    1 bucăți
    2
    4 x 6
    G 1/4
    32
    0.23
    1 bucăți
    4
    4 x 6
    G 1/4
    32
    0.48
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.27 €
    ( 16.98 € )
    7 zile lucrătoare
    18.63 €
    ( 22.17 € )
    7 zile lucrătoare
    16.17 €
    ( 19.24 € )
    7 zile lucrătoare
    21.68 €
    ( 25.80 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Spiral hoses are a resourceful way to supply air to quick couplings, blow guns and pneumatic tools. Multiple lengths and diameters can be adapted into workstations which will facilitate workers movements and increase productivity.