Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare

    Parallel Male Three-port Manifold, RPN MG Series (RPN MG0401)

    Cod piesă:

    RPN MG0401
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    RPN MG0401

    Metric Male Thread

    For Tube OD

    (mm)

    BSPP Male Thread

    Cantitate minimă per comandă
    -
    4
    G 1/4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.17 €
    ( 4.96 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.