Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of Holes
  • Number Of Holes
  • Material
  • Inch/Metric Hole
  • (W)Width
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 37 zile lucrătoare

NAAMS L-Block - T-Block, Multiple Hole Configurations, ALB Series (ALB141)

Cod piesă:

ALB141
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Informații despre produs


Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ALB141

Number of Holes

Number Of Holes

Material

Inch/Metric Hole

(W)Width

Cantitate minimă per comandă
4 Holes
4 Holes
304 Stainless Steel
Inch
25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
118.39 €
( 140.88 € )
37 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

NAAMS L-Blocks are used in automation configurations to create precise setups. After they are machined in-house, they are coated in black oxide to abide by NAAMS Standards or they can be made out of stainless steel. The standard blocks come with hole configurations of 3x3 holes, 4x4 holes, and 3x4 holes.

Codul de piesă a fost confirmat