Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Straps (K1042)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Type

    Slot width

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    T=height

    (mm)

    A

    (mm)

    D (for screw)

    Cantitate minimă per comandă
    I
    6
    30
    60
    3
    30
    M6
    1 bucăți
    B & I
    8/10
    40
    80
    5
    40
    M8
    1 bucăți
    B
    8/10
    45
    90
    5
    45
    M8
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.61 €
    ( 3.11 € )
    4 zile lucrătoare
    2.61 €
    ( 3.11 € )
    4 zile lucrătoare
    3.48 €
    ( 4.14 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Universal fastening element

    · Compatible with all conventional aluminium profiles

    · Version: black powder-coated