Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Hammer-head screws (K1029)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Slot width

    (mm)

    B=Thread length

    (mm)

    C

    (mm)

    D=Thread

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    N

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    8
    14.5
    7.7
    M6
    1.5
    16
    16
    7.7
    1 bucăți
    8
    18.5
    7.7
    M6
    1.5
    20
    16
    7.7
    1 bucăți
    8
    23.5
    7.7
    M6
    1.5
    25
    16
    7.7
    1 bucăți
    10
    17
    8.5
    M8
    3
    20
    19
    9.7
    1 bucăți
    10
    22
    8.5
    M8
    3
    25
    19
    9.7
    1 bucăți
    10
    27
    8.5
    M8
    3
    30
    19
    9.7
    1 bucăți
    10
    37
    8.5
    M8
    3
    40
    19
    9.7
    1 bucăți
    10
    57
    8.5
    M8
    3
    60
    19
    9.7
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.93 €
    ( 1.11 € )
    4 zile lucrătoare
    0.93 €
    ( 1.11 € )
    4 zile lucrătoare
    1.32 €
    ( 1.57 € )
    4 zile lucrătoare
    0.51 €
    ( 0.61 € )
    4 zile lucrătoare
    0.51 €
    ( 0.61 € )
    4 zile lucrătoare
    0.66 €
    ( 0.79 € )
    4 zile lucrătoare
    0.93 €
    ( 1.11 € )
    4 zile lucrătoare
    1.32 €
    ( 1.57 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Universal fastening element

    · Can be subsequently inserted into existing systems

    · Secure, electrically conductive connection

    · Easy assembly; can be inserted from above