Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Spherical levelling washers (K0691) (K0691.401)

    Cod piesă:

    K0691.401
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0691.401

    Internal diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    D

    (mm)

    D3

    (mm)

    H1

    (mm)

    G=Thread

    Cantitate minimă per comandă
    29
    16
    58
    Steel
    1.7225
    blue-passivated
    52
    38
    13
    M27
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.56 €
    ( 43.51 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Main material: Stainless steel, Steel
    ・Internal diameter(mm): 8.5-36
    ・Outside diameter(mm): 25-70

    [Features]
    ・Exact alignment when mounting on inclined surfaces
    ・Swivel angle up to 4°
    ・No falling out; upper and lower parts are secured

    Codul de piesă a fost confirmat