Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread (M)
  • Material
  • Strength Class (Steel)
  • Surface finish body
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1 max.(mm)
  • R(mm)
  • S(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Eye bolts DIN 444 Form B with long thread (K1418) (K1418.08100)

    Cod piesă:

    K1418.08100
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1418.08100

    Thread (M)

    Material

    Strength Class (Steel)

    Steel code

    Surface finish body

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1 max.

    (mm)

    R

    (mm)

    S

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    8
    Steel
    8.8
    -
    black oxidised
    8
    18
    100
    16
    4
    9
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    5.06 €
    ( 6.02 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Thread (M): 6-24
    ・Material: Steel, Stainless Steel
    ・Surface finish body: black oxidised, bright

    [Features]
    ・Suitable for use as hinge pins, swing hinges and guides
    ・Version: steel or stainless steel
    ・Material :Steel or 1.4305 stainless steel
    ・DIN 444

    Codul de piesă a fost confirmat