Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Ball-end thrust screws with head stainless steel, Form A, with full ball (K0381) (K0381.10630)

    Cod piesă:

    K0381.10630
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0381.10630

    D=thread

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M6
    10
    30.8
    3
    6
    4
    5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.13 €
    ( 4.91 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · ball point hardened

    · Different ball types

    Codul de piesă a fost confirmat