Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball (K0384) (K0384.3058)

    Cod piesă:

    K0384.3058
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0384.3058

    Component material

    Surface finish component

    Material (mount surface / support surface)

    Form

    Form-Type

    D=thread

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    Polyacetal
    -
    Pom
    D
    ball POM
    M5
    8
    3
    2.5
    0.5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.83 €
    ( 3.37 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ideal for clean, polished contact faces

    · Ceramic balls: high resiliance and strength

    · Ceramic balls: outstanding wear resistance

    · Ceramic balls: good chemical resistance