Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Ball-end thrust screws without head with full ball (K0383) (K0383.3048)

    Cod piesă:

    K0383.3048
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0383.3048

    Component material

    Surface finish component

    Material (mount surface / support surface)

    Form

    Form-Type

    D=thread

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Cantitate minimă per comandă
    Polyacetal
    -
    Pom
    D
    ball POM
    M4
    8
    2.5
    2
    0.3
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.43 €
    ( 2.89 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball, hardened steel or plastic

    · Ideal for clean, polished contact faces

    Codul de piesă a fost confirmat