Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Locating, Positioning, Jigs & Fixtures
Clamp
Toggle Clamp Peripheral Components
Clamping spindles with swivel foot (K0102)
K0102.08065
Criterii de filtrare
Ștergeți tot
D(mm)
20
Ștergeți
L(mm)
65
Ștergeți
M(mm)
M8
Ștergeți
Type
CAD
2D
3D
Est. zile de expediere
Toate
În 4 zile lucrătoare
KIPP
Clamping spindles with swivel foot (K0102) (K0102.08065)
Catalog
Cod piesă:
K0102.08065
Ștergeți
Descărcare date CAD
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Lista codurilor de piese
Informații detaliate
Catalog
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
K0102.08065
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Cantitate minimă per comandă
20
65
M8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
6.43 €
(
7.65 €
)
4 zile lucrătoare
1
Informații detaliate
Informații de bază
Informații de bază
· Toggle clamp accessories
· Optimum adaptation to the workpiece contour
Catalog
Products homepage
Deschideți
Catalog (afișare cu 2 pagini)
Loading...