Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Drill bushes cylindrical DIN 179 Form B (K1021) (K1021.B0760X16)

    Cod piesă:

    K1021.B0760X16
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1021.B0760X16

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Product type

    L1= length

    (mm)

    R

    (mm)

    T

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    7.6
    12
    medium
    16
    1.5
    0.02
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.13 €
    ( 4.91 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Suitable as a positioning or guide bush

    · Simplify a standard drilling operation

    · Drilling points do not have to be repeatedly measured

    · Drills run straight and remain stable

    · Consistently good results due to a fixed penetration angle