Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Ball knobs smooth DIN 319 enhanced, Form E, with tapped bush (K0159) (K0159.22508)

    Cod piesă:

    K0159.22508
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0159.22508

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Component material

    (mm)

    Main colour

    (mm)

    D6

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M8
    25
    Steel
    black
    15
    23
    12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form E: tapped bush

    · Different thread sizes

    Codul de piesă a fost confirmat