Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Cam levers adjustable external thread, stainless steel, thrust washer stainless steel (K0647) (K0647.0541004X20)

    Cod piesă:

    K0647.0541004X20
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0647.0541004X20

    A=Handle length

    (mm)

    Surface finish body

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Clamping force F

    (kN)

    Hand force FH

    (N)

    Travel S

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    52.3
    electropolished
    0
    52.3
    59.1
    18
    13
    M4
    15.4
    8
    11.4
    17.2
    20
    2.5
    100
    1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    21.87 €
    ( 26.03 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free

    · Advantage: workpiece needs no further securing

    · Precise clamping adjustment via a fine thread setscrew

    · Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology

    · Versions: electropolished or abrasive blasted