Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Main material
  • Steel code
  • Surface finish body
  • D1(mm)
  • C(mm)
  • H=Height(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Hexagon nuts with flange EN 1661 (K1797) (K1797.105)

    Cod piesă:

    K1797.105
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1797.105

    Screw Nominal (M)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    Grade

    D1

    (mm)

    C

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    5
    Stainless steel
    A2
    bright
    -
    11.8
    1
    5
    8
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.22 €
    ( 0.26 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Screw Nominal (M): 4-20
    ・Main material: Stainless steel, Steel
    ・Surface finish body: Bright
    ・D1(mm): 10-26

    Codul de piesă a fost confirmat