Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • Component material
  • Surface finish component
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • K(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Plastic knurled nuts (K1472) (K1472.25052)

    Cod piesă:

    K1472.25052
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1472.25052

    Screw Nominal (M)

    Component material

    Surface finish component

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    K

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    5
    Stainless steel
    bright
    25
    14
    17
    10
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・Main colour: black grey RAL 7021
    ・Screw Nominal (M): 4-10

    [Features]
    ・Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
    ・These knurled nuts can be tightened or loosened without tools
    ・Suitable for manual positioning and clamping