Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread
  • Steel code
  • Component material(mm)
  • Surface finish component(mm)
  • Main colour(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Knurled knobs with external thread (K0110) (K0110.0004X8)

    Cod piesă:

    K0110.0004X8
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0110.0004X8

    Thread

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Component colour

    (mm)

    Surface finish component

    (mm)

    Main colour

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M4
    1.4305
    Stainless steel
    -
    bright
    black grey RAL 7021
    8
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.44 €
    ( 1.71 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Suitable for manual positioning and clamping

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Different thread sizes

    Codul de piesă a fost confirmat