Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H5
  • H6(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Palm grips similar to DIN 6335, Form E with protruding steel bush (K0148) (K0148.316)

    Cod piesă:

    K0148.316
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0148.316

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H5

    H6

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M16
    80
    25
    50
    17
    28
    28
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.05 €
    ( 8.39 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form E: protruding steel bush

    · Different thread sizes