Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Spherical knobs with female thread (K0253) (K0253.1061)

    Cod piesă:

    K0253.1061
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0253.1061

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    T=thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M6
    25
    -
    Steel
    orange RAL 2004
    1
    12
    17
    25
    3
    2
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.35 €
    ( 3.99 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Various colours available

    Codul de piesă a fost confirmat