Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Star grips similar to DIN 6336, metal parts stainless steel internal thread with cap, Form K (K0154) (K0154.212)

    Cod piesă:

    K0154.212
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0154.212

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    T=thread depth

    (mm)

    DIN

    Weight

    PL Edelstahl

    RoHS

    Cantitate minimă per comandă
    M12
    63
    black grey RAL 7021
    26
    40
    21
    18
    -
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.28 €
    ( 5.09 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form K: tapped bush with cap

    · Cap in various colour combinations

    Codul de piesă a fost confirmat