Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Surface finish body(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • T=thread depth(mm)
  • T1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, Form E, blind tapped hole (K0150)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Surface finish body

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    T=thread depth

    (mm)

    T1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M6
    32
    polished
    12
    21
    10
    12
    15
    1 bucăți
    M6
    32
    blasted
    12
    21
    10
    12
    15
    1 bucăți
    M8
    40
    polished
    14
    26
    13
    15
    18
    1 bucăți
    M8
    40
    blasted
    14
    26
    13
    15
    18
    1 bucăți
    M10
    50
    polished
    18
    34
    17
    18
    21
    1 bucăți
    M10
    50
    blasted
    18
    34
    17
    18
    21
    1 bucăți
    M12
    63
    polished
    20
    42
    21
    22
    25
    1 bucăți
    M12
    63
    blasted
    20
    42
    21
    22
    25
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.69 €
    ( 10.34 € )
    4 zile lucrătoare
    7.83 €
    ( 9.32 € )
    4 zile lucrătoare
    11.01 €
    ( 13.10 € )
    4 zile lucrătoare
    9.90 €
    ( 11.78 € )
    4 zile lucrătoare
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    4 zile lucrătoare
    13.19 €
    ( 15.70 € )
    4 zile lucrătoare
    18.57 €
    ( 22.10 € )
    4 zile lucrătoare
    16.72 €
    ( 19.90 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form E: tapped blind hole

    · Version: polished or abrasive blasted