Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Star grips similar to DIN 6336, with external thread, Form L (K0155) (K0155.41015X35)

    Cod piesă:

    K0155.41015X35
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0155.41015X35

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    L=thread length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M10
    50
    light grey RAL 7035
    22
    32
    17
    35
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form: external thread

    · Cap in various colour combinations