Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread
  • Surface finish body(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    T-grips stainless steel (K1203) (K1203.55081)

    Cod piesă:

    K1203.55081
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1203.55081

    Thread

    Surface finish body

    (mm)

    A=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M8
    blasted
    55.2
    12.3
    14
    32.9
    21
    12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.76 €
    ( 8.04 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Advantage: high manual tightening forces

    · Stainless steel 1.4308, abrasive blasted or electropolished

    Codul de piesă a fost confirmat