Înregistrați-vă
Confirmat
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D=bore diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Travel S(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Clamping force(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    T-slot clamp with cam, Form B, without locating pin (K1696) (K1696.10600)

    Cod piesă:

    K1696.10600
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1696.10600

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    D=bore diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    Clamping force

    (kN)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Cantitate minimă per comandă
    70
    60
    12
    55
    8.2
    15
    9
    5
    7
    50
    46
    22
    2
    10
    6
    27
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    111.46 €
    ( 132.64 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Compact and flat design

    · Quick and easy clamping of components

    · Robust construction

    Codul de piesă a fost confirmat