Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Suitable for square tubes(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Square tube connectors two-way (K0616) (K0616.1302012)

    Cod piesă:

    K0616.1302012
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0616.1302012

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Suitable for square tubes

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    30
    26
    77
    47
    30 x 30 x 2
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    3.99 €
    ( 4.75 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Simple plug-in system without screws

    · Can be dismantled and re-used multiple times

    · Steel core galvanised